Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SV-8

SV-8
SV-8
Répartiteur de débit pour systèmes de lubrification SKF EasyRail Compact

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse fluide grades NLGI 000, 00
  • Nombre d'orifices d'entrée : 1
  • Nombre de sorties : 2
  • Pression de travail : 5 - 10 bar
  • Température ambiante : - 40 à + 80 °C

Documents utiles

SKF logo