Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

LP2

Pignons de lubrification pour lubrifier des roues d’engrenages ouverts et des crémaillères

Pignon de lubrification LP2

Représentant la norme SKF en matière de pignons de lubrification, le LP2 est fabriqué à partir d’un matériau en polyuréthane robuste, résistant à l’usure. Ces pignons sont disponibles en sept tailles de modules avec diverses largeurs et raccords d’entrée, ainsi que dans les classes de corrosion C3-L ou C5-M-L.

Caractéristiques et avantages :

  • Conception modulaire
  • Vitesse de rotation supérieure
  • Approvisionnement fiable en lubrifiant
  • Lubrification selon les besoins
  • Large éventail d’applications

Watch the video to learn more about the LP2

SKF logo