Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

LPC

Pignons de lubrification personnalisés pour applications non standard

LPC
LPC

Le LPC est une solution SKF personnalisée pour chaque besoin du système métrique qui ne peut être résolu par le programme standard. Ces pignons de lubrification sont composés de roues d’engrenage en métal et de couches de caoutchouc mousse. Les couches de caoutchouc mousse permettent une répartition uniforme du lubrifiant sur toute la largeur de la dent. Les roues d’engrenage en métal résistent à l’usure ainsi qu’à toutes les influences des lubrifiants et de l’environnement.

Caractéristiques et avantages :

  • Solution sur mesure
  • Des pignons de lubrification très petits (module 3) et des versions plus grandes sont disponibles
  • Des vitesses de rotation très élevées sont possibles à l’aide de roulements spéciaux
  • Approvisionnement fiable en lubrifiant
SKF logo