Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

AC-A

AC-A
Buse AC-A
Conception compacte, précision parfaite et résistance aux températures élevées, les buses de projection AC-A sont idéales pour les environnements agressifs. Ces buses projettent, directement et sans air, des microdoses d'huile sous pression introduites par des micropompes pneumatiques ou électromagnétiques. La distance de projection peut varier de quelques centimètres à plusieurs décimètres.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile minérale ou synthétique avec une viscosité de 100 mm²/s à 40 °C.
  • Température de service : 10 à 220 °C (en fonction du modèle)
  • Débit : de 20 à 60 mm3/coup (selon le modèle)

Document associé

SKF logo