Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

AC

AC
Buses AC
Buse bi-fluide
Un flux d'air transporté dans un tube coaxial forme un tourbillon au niveau de la zone de sortie du lubrifiant (lubrifiant sortant d'un tube capillaire). L'air désagrège le lubrifiant en très fines gouttelettes qu'il entraîne jusqu'au point de lubrification sans former de brouillard d'huile. La taille des microgouttelettes (200/600 μm) garantit un revêtement de lubrifiant parfait sans vaporisation.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Température de service : 10 à 60 °C

Documents utiles

SKF logo