Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

OSN-40 / OSN-70

OSN
OSN
Buse de surface de glissement.

Le doseur apporte la quantité de lubrifiant nécessaire à la buse de surface de glissement qui répartit la dose sur la surface de glissement. La buse de surface de glissement est équipée d'un clapet anti-retour empêchant le lubrifiant de revenir dans le doseur.

Caractéristiques techniques :
  • Température de fonctionnement : - 25 à + 120 °C
  • Pression de service : 0 à 60 bar
  • Dimensions : Ø15 x 75
SKF logo