Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

PUM

PUM-1
Buse de lubrification pour systèmes à pulvérisation de graisse SKF
Buses de pulvérisation pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex pour pulvériser de la graisse ou de l'huile sur les surfaces, par exemple sur la surface des dents des grands engrenages ouverts

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile ou graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Pression d'air : 0,5 bar pour pulvérisation d'huile, 1 à 2 bar pour pulvérisation de graisse
  • Consommation d'air : 200 Nl/min
  • Forme de jet : plat
Caractéristiques spéciales :
  • Plusieurs buses de pulvérisation peuvent être raccordées en série à une conduite d'air comprimé
  • Possibilité d'ajuster le débit d'air
SKF logo