Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SN07

SN07
SN07
Le doseur du système de lubrification introduit le lubrifiant dans la buse de pulvérisation. De la buse de pulvérisation, le lubrifiant est envoyé par l'air comprimé vers le point de lubrification sous forme de gouttelettes.

Caractéristiques techniques :
  • Plage de pressions d'air : 0,5 à 7 bar
  • Consommation d'air nominale max. : 60 l/min
  • Matière du corps de buse : Ms 358
SKF logo