Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SP11 / SP13

SP11
SP11
Têtes de pulvérisation avec clapet anti-retour pour la lubrification de maillons de chaînes, d'engrenages, d'outils et de pièces à travailler, etc.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Nombre d'alésages :
    SP11 : 1
    SP13 : 3


Caractéristiques spéciales :
  • sans dosage propre
  • l'huile est répartie par des distributeurs à piston installés entre la pompe et les têtes de pulvérisation

Documents utiles

SKF logo