Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SP31 / SP32

SP31
SP31
Buses de pulvérisation pour systèmes de lubrification centralisée progressifs SKF ProFlex pour pulvériser de la graisse sur les surfaces, par exemple sur la surface des dents d'engrenages de grandes dimensions

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisse jusqu'au grade NLGI 2
  • Pression d'air : 5 bar/min.
  • Débit d'air à 5 bar : 7 Nm³/h
  • Distance de pulvérisation : environ 300 mm
  • Forme de jet :
    SP31 : rectangulaire (env. 50 × 220 mm à une distance de 100 mm)
    SP32 : circulaire (env. 45 mm de diam. à une distance de 100 mm)

Caractéristiques spéciales :
  • Plusieurs buses de pulvérisation peuvent être raccordées en série à une conduite d'air comprimé

Documents associés

SKF logo