Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

171-100-011

171-100-011
171-100-011
Contrôleur de débit pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile 
  • Viscosité de service : 20 - 750 mm²/s
  • Nombre de cycles : max. 2/min
  • Débit : 0,2 - 1,5 cm³/actionnement
  • Contact électrique : inverseur 250 V CA ; 0,5 A
  • Pression de travail : 4 à 30 bar
  • Température de service : 5 à 80 °C


Documents utiles

SKF logo