Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

171-210

171-210
171-210
Contrôleur de débit pour systèmes de lubrification centralisée par circulation d'huile SKF CircOil

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 20 - 1000 mm²/s
  • Débit :
    171-210-05x : 50 - 1800 cm³/min
    171-210-06x : 1,6 - 14 l/min
  • Contact électrique : inverseur 250 V CA ; 0,5 A
  • Pression de travail : 4 - 25 bar
  • Température de service : 5 à 80 °C


Documents utiles

SKF logo