Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

AM1000

AM1000
AM1000
Contrôleur d'aérosol pour systèmes de microlubrification SKF LubriLean

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : aérosol pour microlubrification
  • Diam. des gouttelettes : 0,5 - 5 μm
  • Tension de fonctionnement : 24 V CC ± 25 %
  • Débit max. : 800 Nl/min
  • Pression de travail : max. 10 bar
  • Température de service : 0 à 60 °C


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

SKF logo