Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

GS300

GS300
GS30
Capteur de débit pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex et SKF huile+air

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile
  • Viscosité de service : 10 - 2000 mm²/s
  • Principe de mesure : calorimétrique
  • Doses adaptées : 0,01 - 0,6 cm³/impulsion
  • Fréquence d'horloge : max. 4 impulsions/min
  • Pression de travail : max. 40 bar
  • Température de service : 10 à 50 °C
  • Raccordement électrique : M12x1 


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE


SKF logo