Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

GS4011 / GS6011

GS4011
GS40/GS60
Capteur strioscopique pour systèmes de lubrification centralisée SKF huile+air

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et air
  • Principe de mesure : optique
  • Débit : 2 - 600 mm³/h
  • Pression de travail : max. 10 bar
  • Température de service : 0 à 60 °C

Conseil de montage :
  • doit être monté au plus près du point de lubrification


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE

Documents utiles

SKF logo