Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

175-210-01x

175-210-015
175-210-015
Niveau-contacts pour contrôler le niveau de fluide dans les pompes MKx

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huiles
  • Nombre de points de commutation : 1 (pour niveau minimum)
  • Type de contact : contact reed à action magnétique
  • Position de montage : verticale

Caractéristiques spéciales :

  • Type de fonctionnement : lorsque le niveau de fluide atteint un niveau minimum
    175-210-015 ferme le contact
    175-210-016 ouvre le contact
SKF logo