Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

995-001-901

995-001-901
995-001-901
Niveau-contacts pour contrôler le niveau de fluide dans les pompes MKx

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : graisses fluides
  • Nombre de points de commutation : 1 (pour niveau minimum)
  • Type de contact : le contact s'ouvre lorsque le niveau est trop bas
  • Position de montage : verticale 
  • Température de service : - 25 à + 80 °C

SKF logo