Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

WS32-x / WS33-x / WS35-x

WS32-S30+XX
WS32-S30+XX
WS33-2+XXX
WS33-2+XXX
WS35-S10+XXX
WS35-S10+XXX
Niveau-contacts pour contrôler le niveau de fluide dans les réservoirs n'étant pas sous pression

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Fluides à la viscosité eff. maximale de 1500 mm²/s
  • Nombre de points de commutation :
    WS32 : 1 (pour niveau minimum)
    WS33 : 2 (pour niveaux minimal et maximal)
    WS35 : 2 (pour niveaux minimal avec préalerte et espacement fixe d'env. 25 mm)
  • Branchement : connecteur enfichable ou prise circulaire
  • Position de montage : verticale
  • Température de service : -10 to +60 °C

Caractéristiques spéciales :

  • WS35 avec préalerte

Documents associés

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo