Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

WS63

WS63
WS63
Niveau-contacts pour contrôler le niveau de fluide dans les réservoirs n'étant pas sous pression

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : fluides avec une viscosité eff. maximale de 1500 mm²/s
  • Nombre de points de commutation : 1 (pour niveau minimum)
  • Branchement : connecteur enfichable
  • Position de montage horizontale
  • Température de service : -10 to +60 °C

Documents associés

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo