Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

177-300-09x

177-300-09x
177-300-09x
Capteur / détecteur de piston (détecteur de cycles) pour systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex

Caractéristiques techniques :
  • Fonction : contact NC
  • Tension de fonctionnement : 10 - 36 V CC
  • Courant permanent admissible : 100 mA
  • Pression de service max. : 350 bar
  • Température de service : - 25 à + 80 °C

Caractéristiques spéciales :
  • modèles à 2 et 3 câbles disponibles

Documents associés

SKF logo