Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Contrôleur de doseur

Contrôleur de distributeur SKF
Contrôleur de distributeur SKF
Unité de contrôle pour doseurs SGA et SG dans un système de lubrification centralisée double ligne SKF DuoFlex. Ce contrôleur détecte le mouvement du piston du doseur.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C
  • Tension d'alimentation : 24 V CC
  • Signal de sortie : Contact de relais hors potentiel
  • Classe de protection : IP67
SKF logo