Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

VP-ZYS

VP-ZYS
VP-ZYS
Détecteurs de cycles avec microrupteur intégré pour systèmes de lubrification progressifs SKF ProFlex avec doseur du type VP

Caractéristiques techniques :
  • Tension nominale : 230 V
  • Capacité de commutation nominale : 230 V / 25 mA à 24 V / 2 A
  • Contact : 1 inverseur
  • Plage de températures : - 5 à + 80 °C

Caractéristiques spéciales :
  • Le dispositif est monté sur un distributeur avec indicateur de cycle. Le détecteur de cycles peut être utilisé pour tous les distributeurs à partir du 2T. Il est livré à part.

Documents associés

SKF logo