Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

176-271-000

176-271-000
176-271-000
Pressostat pour air des systèmes de lubrification centralisée SKF air+huile

Caractéristiques techniques :
  • Fluide : air
  • Plage de pression de déclenchement : 1 - 10 bar (réglable)
  • Différentiel de réenclenchement : 10 % (non réglable)
  • Fréquence de déclenchement : 200/min
  • Tension max. : 250 V
  • Capacité de commutation :
    Charge ohmique 6 A à 24 V CC et 0,5 A à 230 V CC
    Charge inductive 6 A à 24 V CA et 3 A à 230 V CA
  • Type de boîtier : IP 65 


Caractéristiques spéciales :

  • Marque de conformité CE
SKF logo