Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

BPSG1-PSA

SKF MonoFlex BPSG1-PSA
SKF MonoFlex BPSG1-PSA
Ensemble pressostat (pressostat, manomètre et corps de l'ensemble) pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Il est conçu spécialement pour mesurer la pression de la graisse.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 1
    h
  • Température de fonctionnement : - 25 à + 85 °C
  • Tension d'alimentation : 24 V CC 
  • Signal de sortie : marche/arrêt
  • Classe de protection : IP65
SKF logo