Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

DDS 50/1

Pressostat différentiel

Pressostat différentiel DDS50
Pressostat différentiel DDS50

Ce pressostat différentiel mesure la différence de pression entre les lignes d'alimentation principales 1 et 2. Un signal est envoyé à l'unité de contrôle électrique lorsqu'une pression différentielle de p = 50 bar est atteinte. Cette pression différentielle non réglable fournit un niveau élevé de fiabilité de fonctionnement aux systèmes double ligne. Le pressostat DDS 50/1 s'installe en amont du distributeur de lubrifiant.

Caractéristiques et avantages :

  • Fournit une pression différentielle fixe ; aucune vis de régulation n'est nécessaire
  • Conception fiable pour les environnements difficiles
  • Maintient la pression du système au niveau de pression le plus bas et le plus économique en été comme en hiver
  • Réduit le risque de ressuage de la graisse (savon et séparation d'huile)
SKF logo