Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

DPC 1

Contrôleur de pression double

Contrôleur de pression double_DPC1
Contrôleur de pression double DPC1

Le contrôleur de pression double DPC 1 a été conçu pour les systèmes de lubrification double ligne qui utilisent une vanne de transfert commandée par un pressostat de fin de ligne. Le contrôleur augmente le rendement énergétique du système en réglant la pression de service sur les conditions ambiantes. En conséquence, le moteur de la pompe fonctionne uniquement le temps nécessaire pour la montée en pression. Dans le cas des pompes pneumatiques, l'air comprimé est préservé. Le contrôleur DPC 1 comprend un boîtier avec l'électronique de commande intégrée, un affichage à cristaux liquides et un pavé numérique à membrane.

Caractéristiques et avantages :

  • Surveille le bon fonctionnement du système en ce qui concerne la pompe et la vanne de transfert et détecte des fuites de tuyauterie.
  • La pression de service auto-adaptative prolonge le cycle de service des composants du système.
  • Le minuteur intégré permet le fonctionnement du système sans contrôleur séparé.
  • Mesure les min. et max. absolus des lignes principales.
  • Mesure les minima et maxima de pression différentielle.
  • Classe de protection IP 65
  • Antichoc pour les environnements difficiles
SKF logo