Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

DSA

DSA avec prise DIN
DSA avec prise DIN
DSA avec prise M12x1
DSA avec prise M12x1
Pressostat pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile, graisse fluide grades NLGI 000, 00, 0 ; air comprimé à teneur en huile
  • Plage de pression de déclenchement : 1 à 30 bar
  • Valeurs électriques limites : 250 V CA / 30 V CC
  • Plage de températures : 10 à 60 °C
  • Type de contact / signal de sortie : mécanique 


Caractéristiques spéciales :
  • Fonction de commutation fiable avec microrupteurs
  • Disponible avec prise DIN ou M12x1
  • Position de montage quelconque
  • Contacts plaqués or
  • Matière de la membrane FKM (FPM)

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo