Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

DSB

Pressostat

DSB avec manomètre
DSB avec manomètre
DSB
DSB
La série de produits DSB comprend des pressostats à piston mécanique conçus pour des graisses de grades NLGI 1-2. L'emplacement du piston actionneur dans le logement du pressostat contribue à assurer un remplacement continu de la graisse autour du point de mesure. Cette fiabilité évite de mettre plusieurs fois sous pression la même graisse, ce qui pourrait provoquer la séparation du savon et de l'huile du lubrifiant, également appelé ressuage de la graisse.
En fonction de l'application, le pressostat peut être configuré en simple ou double et avec ou sans connecteur de mesure ou manomètre. Le pressostat est généralement installé en amont du dernier distributeur de lubrifiant.

Caractéristiques et avantages :
  • Disponible en versions préréglées de 20 à 400 bar (290 à 5 800 psi)
  • Évite des défauts liés à la séparation de l'huile
  • Technologie de micro-commutateur fiable avec contact inverseur (NO et NF)
  • Inclut une barrette de distribution intégrée pour un débit de lubrifiant continu sans volume mort
  • Classe de protection IP 65, catégorie de corrosivité C3 ou C5-M

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo