Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
Pressostat pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse fluide
  • Plage de pression de déclenchement : 1 – 100 bar
  • Valeurs électriques limites : 9 – 35 V CC
  • Raccordement électrique : connecteur enfichable M12x1
  • Plage de températures : - 10 à + 80 °C
  • Type de contact / signal de sortie : électrique 


Caractéristiques spéciales :
  • Facilité de configuration et de programmation des points de pression et commutation, de l'indication de la pression et du circuit logique de commutation
  • Possibilité de sélection de différentes unités de pression
  • Double signal avec écran numérique pour les points de pression et de commutation

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo