Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

DSD

DSD
DSD
Pressostat pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huile et graisse fluide grades NLGI 000, 00, 0
  • Plage de pression de déclenchement : 0,5 à 45 bar
  • Valeurs électriques limites : 42 V CA / 30 V CC
  • Plage de températures : - 25 à + 80 °C
  • Type de contact / signal de sortie : mécanique 


Caractéristiques spéciales :
  • Économique et peu encombrant
  • Disponible en contact NO ou NC
  • Autres disponibles sur demande

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo