Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

DW

Pressostat électrique

Pressostat électrique DW
Pressostat électrique DW

Les pressostats électriques servent à surveiller la pression de service de la pompe. Ils sont installés à la sortie sous pression de la pompe et arrêtent la pompe si une surpression se produit en aval dans le système.

Caractéristiques et avantages :

  • Protège le système des dommages causés par la surpression
  • Tous les paramètres peuvent être réglés via le pavé numérique
  • Verrouillage de clavier réglable
  • Construction durcie, résistante aux vibrations et antichoc
  • Stabilité à long terme
SKF logo