Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

EDW

Équipement de pression de fin de ligne

Pressostat électrique EDWE
Pressostat électrique EDW

Les pressostats de fin de ligne EDW sont des composants essentiels dans un système de lubrification double ligne. Conçus pour surveiller le système, ces commutateurs détectent la pression en fin de ligne principale respective et démarrent la procédure de transfert. Si la pression en fin de ligne n'est pas atteinte dans une délai donné, un signal de défaut est généré sur l'unité de commande électronique.

Caractéristiques et avantages :

  • Contrôle le bon fonctionnement de l'équipement de transfert et de la pompe
  • Surveille les fuites du système de tuyauterie
  • Disponible avec des interrupteurs de fin de course ou avec des pressostats électroniques avec affichage à DEL
  • Conception éprouvée, rigide pour les conditions difficiles
SKF logo