Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

BPSG2-PSA

SKF DuoFlex BPSG2-PSA
SKF DuoFlex BPSG2-PSA
Ensemble pressostat (pressostats, manomètres et corps de l'ensemble) pour systèmes de lubrification centralisée double ligne SKF DuoFlex

Il est conçu spécialement pour mesurer la pression de la graisse.


Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Température de fonctionnement : - 25 à + 85 °C
  • Tension d'alimentation : 24 V CC 
  • Signal de sortie : marche/arrêt
  • Classe de protection : IP65
SKF logo