Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

BPSG1-PTA

Transmetteur de pression pour systèmes de lubrification centralisée simple ligne SKF MonoFlex

SKF BPSG1-PTA
SKF BPSG1-PTA
L'ensemble transmetteur de pression est composé d'un transmetteur de pression et d'un manomètre. La conduite principale du système de lubrification passe à travers l'ensemble transmetteur de pression. Le transmetteur de pression, qui est installé dans le corps de l'ensemble, mesure la pression du lubrifiant circulant et l'information est transmise à l'unité de contrôle. La pression de la canalisation principale peut être contrôlée aussi bien depuis le manomètre de l'ensemble que depuis l'unité de contrôle.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 1
  • Température de fonctionnement : - 40 à + 85 °C
  • Plage de pressions : 0 - 250 bar
  • Tension d'alimentation : 24 (10 - 30) V CC
  • Signal de sortie : 4 - 20 mA (signal de sortie d'un transmetteur de pression)
  • Classe de protection : IP65 (classe de protection ; pour les modèles avec boîtier uniquement)
SKF logo