Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

BPSG2-PTA-MOD

Transmetteur de pression pour systèmes de lubrification double ligne

BPSG2-PTA-MOD
BPSG2-PTA-MOD
L'ensemble transmetteur de pression BPSG2-PTA-MOD s'appuie sur une conception modulaire pour une installation et un entretien aisés. Situés entre l'embase et le distributeur, les ensembles transmetteurs de pression mesurent la pression du flux de lubrifiant et envoient l'information à l'unité de commande. La pression des lignes principales peut également être contrôlée depuis l'unité de commande.

Caractéristiques et avantages :
  • Installation simple ; aucune pièce supplémentaire n'est requise
  • Adaptés aux huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Contribuent à assurer un débit de lubrifiant frais dans les transmetteurs ; sans colmatage
  • Fonctionne efficacement sur une large plage de températures
  • Classe de protection IP 67 (pour les modèles avec boîtier)
SKF logo