Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

BPSG2-PTA

Transmetteur de pression pour systèmes de lubrification centralisée double ligne SKF DuoFlex

SKF DuoFlex BPSG2-PTA
SKF DuoFlex BPSG2-PTA
L'ensemble transmetteur de pression est composé d'un transmetteur de pression et d'un manomètre pour les deux canalisations principales. Les transmetteurs de pression, qui sont installés dans le corps de l'ensemble, mesurent la pression du lubrifiant circulant et l'information est transmise à l'unité de contrôle. La pression des canalisations principales peut être contrôlée depuis l'unité de contrôle.

Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 2
  • Température de fonctionnement : - 40 à + 85 °C
  • Plage de pression : 0 - 250 bar
  • Tension d'alimentation : 24 (10 - 30) V CC
  • Signal de sortie : 4 - 20 mA, signal de sortie d'un transmetteur de pression
  • Classe de protection : IP65 (classe de protection ; pour les modèles avec boîtier uniquement)
SKF logo