Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SP/SFE30

Générateur d'impulsions

SP / SFE
SP / SFE

Les générateurs d'impulsions SP/SFE30 ont été conçus pour contrôler les débits volumétriques d'huile et de graisse.Les impulsions de commutation sont générés à une vitesse proportionnelle au débit volumétrique et les impulsions du générateur d'impulsions sont évaluées par une unité de contrôle en aval.
L'utilisation des générateurs d'impulsions SP/SFE30/6GL sur les navires a été approuvée par Germanischer Lloyd.

Caractéristiques et avantages :

  • Pour huile et graisse de grade NLGI 1
  • Pression de service jusqu'à 600 bar (8 700 psi)
  • SP/SFE 30/6 GL : Certifié par Germanischer Lloyd
SKF logo