Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

CLV-OS

CLV-OS
CLV-OS
Vanne d'arrêt à commande électrique

Dans un système de lubrification, les circuits de lubrification commandés par un centre de pompage sont séparés les uns des autres par des vannes d'arrêt. Au besoin, la vanne CLV-OS peut également s'utiliser directement depuis la machine à lubrifier (fonction d'asservissement). Lorsque la machine à lubrifier démarre, elle ouvre la vanne et permet la lubrification de la machine pendant la mise sous pression.


Caractéristiques techniques :
  • Lubrifiant : Huiles et graisses jusqu'au grade NLGI 1
  • Température de fonctionnement : - 25 à + 85 °C
  • Tension d'alimentation : 24 V CC 
  • Signal de sortie : marche/arrêt
  • Classe de protection : IP65
SKF logo