Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

DU 1

Vanne d'inversion

Vanne d'inversion DU 1
Vanne d'inversion DU 1

Disponibles en versions pneumatiques, électriques ou hydrauliques, les vannes de transfert DU 1 sont conçues essentiellement pour les systèmes de lubrification double ligne. Ces vannes de transfert rejettent alternativement le lubrifiant envoyé par la pompe dans l'une des deux lignes principales. L'autre ligne est alors connectée au raccord de ligne de retour de la pompe. La pression de commutation est réglable.

Caractéristiques et avantages :

  • Fiable, même avec une graisse dure
  • Le processus de transfert est lancé automatiquement une fois la pression préréglée atteinte.
  • Pression de service maximale de 350 bar, 5 076 psi
  • Plusieurs positions de montage
  • Fonctionne avec efficacité dans des températures comprises entre
    -20 à +80 °C, –4 à +176 °F
  • Commutateur de commande en option

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo