Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

EMU 3

Vanne de transfert à commande électrique

EMU 3
EMU 3

La vanne de transfert à commande électrique EMU 3 est conçue pour les systèmes double ligne. Elle convient tout particulièrement aux systèmes double ligne élargis avec des pompes d'alimentation pneumatiques présentant de larges débits.

Caractéristiques et avantages :

  • Comprend une position centrale avec option de décharge des deux lignes principales vers le réservoir de la pompe pendant le délai de pause
  • Les composants du système sont pressurisés pour des périodes plus courtes et ont une plus longue durée de vie
  • Le risque de suintement (savon et séparation d'huile) est réduit
  • Le gros filetage de raccordement et la distance de ligne permettent de plus grands diamètres de tubes jusqu'à 30 mm (11/4 in)

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo