Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

MP 2

Vanne d'inversion pneumatique

Vannes d'inversion MP 2
Vannes d'inversion MP 2

Conçue pour les systèmes double ligne, la vanne d'inversion pneumatique MP 2 fonctionne comme une vanne 4/2 voies. Elle dirige alternativement le lubrifiant envoyé par la pompe vers l'une des lignes principales pendant que l'autre ligne principale est connectée au raccord de ligne de retour de la pompe.

Caractéristiques et avantages :

  • Disponible en quatre tensions – 24 et 110 V CC, 110 et 220 V CA
  • Peut servir de vanne 3/2 voies pour les systèmes à graisse
  • Pression de service maximale de 400 bar (5 800 psi)
  • Fonctionne avec efficacité dans des températures comprises entre
    –20 et +70 °C (–4 °F et +158 °F)

Configurez le produit selon vos besoins, téléchargez le fichier CAO

SKF logo