Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

WSE

Vanne de transfert à commande électrique

WSE EMU 3 - 716

La fermeture d'origine de certains raccordements de l'UEM 3 permet son utilisation comme vanne d'isolement ou de voie fiable et efficace.. Dans ce cas, la position « M » ne peut pas être utilisée. La désignation de ces vannes de voie est WSE.

Caractéristiques et avantages :

  • Fonctionne avec fiabilité dans des conditions difficiles en raison d'un distributeur à tiroir à piston électrique
  • Fournit la résistance contre les additifs solides des graisses
  • Le gros filetage de raccordement et la distance de ligne permettent de plus grands diamètres de tubes jusqu'à 30 mm (11/4 in)
  • Applications
    WSE EMU 3 - 716

    La fermeture d'origine de certains raccordements de l'UEM 3 permet son utilisation comme vanne d'isolement ou de voie fiable et efficace.. Dans ce cas, la position « M » ne peut pas être utilisée. La désignation de ces vannes de voie est WSE.

    Caractéristiques et avantages :

    • Fonctionne avec fiabilité dans des conditions difficiles en raison d'un distributeur à tiroir à piston électrique
    • Fournit la résistance contre les additifs solides des graisses
    • Le gros filetage de raccordement et la distance de ligne permettent de plus grands diamètres de tubes jusqu'à 30 mm (11/4 in)
  • Caractéristiques techniques
  • Téléchargements utiles
SKF logo