Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Systèmes de lubrification embarqués

Systèmes de lubrification pour la lubrification de boudins de roue et le conditionnement de champignons de rails

SKF EasyRail HighPressure- lubrification embarquée
Les technologies intelligentes visant à réduire la consommation d'énergie et de carburant, ainsi que l'usure du matériel roulant gagnent du terrain partout dans le secteur ferroviaire. D'après une estimation de l'association ferroviaire américaine (AAR), l'usure et le frottement se produisant au niveau de l'interface roue / rail des trains en raison d'une lubrification inefficace coûteraient aux opérateurs ferroviaires plus de 2 milliards de dollars américains par an. Les systèmes SKF EasyRail ciblent le frottement se produisant au niveau de l'interface roue / rail des véhicules ferroviaires.

Les systèmes SKF EasyRail pour la lubrification de boudins de roue et le conditionnement de champignons de rails sont embarqués sur l'essieu avant du premier véhicule et permettent aux opérateurs de :
  • réduire les coûts de maintenance des véhicules et des infrastructures
  • diminuer les nuisances sonores et
  • réduire la consommation d'énergie et de carburant.
Les systèmes SKF EasyRail demandent peu de maintenance et restent fiables même dans des conditions climatiques extrêmes.
  • Applications

    Les systèmes de lubrification embarqués ont fait preuve d'une grande flexibilité et d'efficacité pour les opérateurs ferroviaires en raison de leurs différentes options de configuration. Les systèmes SKF EasyRail peuvent être configurés pour des applications de systèmes de lubrification simple ligne ou double ligne. Dans la plupart des applications, le système de surveillance et de commande des trains (TCMS) contrôle et gère le système. Si nécessaire, SKF peut également fournir une unité de commande, avec un capteur de courbe intégré.

    Les principales applications incluent :

    • locomotives
    • trains régionaux et de banlieue
    • trains à grande vitesse
    • tramways, métros, etc.

    Télécharger la présentation des applications SKF EasyRail.

  • Présentation des systèmes
  • Avantages
SKF logo