Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF EasyRail Airless

Système de lubrification simple ligne pour tramways et métros

SKF EasyRail Airless débite le lubrifiant au moyen de pompes électromagnétiques. Les doses de lubrifiant sont projetées sur le boudin de roue sans utiliser d'air comprimé.

Chaque ensemble pompe-buse est équipé d'un système de chauffage afin d'assurer le débit du lubrifiant même sous des conditions climatiques rigoureuses. Selon les exigences de fonctionnement, trois types de buses peuvent être proposés. Des solutions personnalisées sont disponibles sur demande. Une pompe à piston KFG sert de réservoir de lubrifiant et d'unité de recirculation.
Les pompes électromagnétiques projettent de minuscules quantités pré-dosées de lubrifiant à hautes fréquences sur le boudin de roue, la face arrière ou même directement sur la surface du rail.

Applications

Les systèmes SKF EasyRail Airless sont utilisés sur les tramways, les véhicules ferroviaires légers et les métros ne disposant pas de réseau d'air comprimé.

Lors de la projection sur les roues (en général dans les courbes), la vitesse du véhicule doit être de 30 à 70 km/h, selon le type de lubrifiant choisi.

SKF logo