Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF EasyRail Compact

Systèmes de lubrification simple ligne pour véhicules ferroviaires

Les systèmes SKF EasyRail Compact se caractérisent par un dosage homogène du lubrifiant. Le dosage est déjà défini au niveau de la pompe. De l'air comprimé est utilisé comme moyen de transport. Le lubrifiant se déplace le long du système de tuyauterie, passe un répartiteur de débit et est dirigé vers les buses de pulvérisation, puis il est réparti uniformément sur le boudin de roue.

De cette manière, une seule ligne est installée pour transporter le lubrifiant et l'air comprimé à la fois. Le mélange air / lubrifiant est divisé en parts égales à l'intérieur du répartiteur de débit lorsque les conditions de débit sont similaires dans les tubulures de sortie. En option, il est possible de remplacer le répartiteur de débit par une vanne pour lubrifier de manière indépendante la roue gauche et la roue droite.

Applications

Les systèmes SKF EasyRail Compact peuvent s'utiliser indistinctement dans tous les segments de véhicules, du transport urbain aux trains régionaux ou interurbains ainsi que les locomotives. Leur facilité d'installation permet également une seconde monte rapide sur les véhicules ferroviaires existant déjà. Cette solution est la plus simple pour les applications pouvant supporter un certain degré de variation de la forme du jet et des temps de cycle plus longs.
SKF logo