Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Ligne de transport de marchandises

Systèmes de lubrification de rails robustes et fiables

Applicateur de lubrification de voie pour ligne de transport de marchandises
Applicateur de lubrification de voie pour ligne de transport de marchandises
Applicateur de lubrification de voie pour ligne de transport de marchandises
Applicateur de lubrification de voie pour ligne de transport de marchandises

Les lignes de transport de marchandises sont soumises à de lourdes charges et utilisées par de longs trains avec de nombreux wagons. Elles ont besoin de beaucoup plus de lubrifiant que les autres lignes. En outre, il est recommandé de réaliser deux ou trois cycles de lubrification pendant le passage d'un train. Les systèmes de lubrification de voie doivent être plus grands mais également très réactifs afin de distribuer rapidement le lubrifiant vers la face des rails.
SKF a donc développé une gamme de systèmes robustes et fiables, pouvant stocker jusqu'à 360 kg de lubrifiant. Il existe deux types de systèmes : un pour appliquer de la graisse sur les faces des rails (GF) et un autre pour appliquer un modificateur de frottement sur la surface des rails (TOR).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : lincolnindustrial.com

SKF logo