Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SLID

Dispositif d'injection simple ligne

Système SLID
Système SLID

Le capteur de roue dans la voie compte les roues et est connecté à l'unité de contrôle dans la station de pompage. Une fois le nombre souhaité de roues compté, la pompe se met en marche et alimente en lubrifiant les distributeurs jaunes dans la voie jusqu'à ce qu'un certain niveau de pression soit atteint.
Chaque dispositif SLID dose le lubrifiant entrant et projette une petite quantité précise de lubrifiant sur la surface des rails (TOR) ou le congé de roulement.

Pour maintenir un bon motif de projection sur une large plage de températures ambiantes, les dispositifs SLID sont équipés d'appareils de chauffage intégrés. Un système simple voie peut gérer jusqu'à 4 injecteurs.

SKF logo