Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Barres de graissage

Lubrification des faces des rails et des congés de roulement à l'aide de barres de graissage

Lubrification des lignes principales à l'aide de barres de graissage
Lubrification des lignes principales à l'aide de barres de graissage
Lubrification des lignes principales à l'aide de barres de graissage

Le capteur de roue dans la voie compte les roues et est connecté à l'unité de contrôle. Une fois le nombre souhaité de roues compté, l'unité de contrôle active la pompe jusqu'à ce que le détecteur de piston du doseur principal émette un signal. Le doseur principal est raccordé à 1, 2 ou 4 barres de graissage dans la voie et distribue la même quantité de graisse à chaque barre. Le débit de graisse entrant au niveau de la barre est distribué par un dispositif intégré vers les 12 sorties par barre. Les boudins de roues qui passent saisissent la graisse et la transportent vers la ou les courbes suivantes.

SKF logo