Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Technologie simple ligne

Lubrification des rails à travers des trous de lubrification pour les tramways et métros

Lubrification de voie simple ligne pour TRAM Metro

Le capteur de roue dans la voie compte les roues et est connecté au contrôleur intégré de la pompe. Une fois le nombre souhaité de roues compté, la pompe se met en marche et alimente les diviseurs de la voie en lubrifiant.

Chaque doseur dose le lubrifiant entrant et distribue une petite quantité précise à chaque circuit de lubrification.
Dans le cas des voies intégrées dans la rue, les doseurs sont protégées par des boîtiers en acier.

SKF logo