Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Lubrification de contact

Des guides de chaîne résistants à l’usure nettoient et lubrifient les chaînes

Lubrification de contact pour chaînes
Lubrification de contact pour chaînes

Pour la lubrification des chaînes de convoyeurs, la lubrification de contact Lincoln offre des avantages essentiels par rapport à la lubrification à brosse classique. 

Grâce au guide de chaîne en plastique, les plus grosses saletés sur la chaîne sont éliminées. En même temps, une alimentation automatique et continue en lubrifiant réduit l’usure de la chaîne. En outre, la chaîne est transportée à travers les guides de chaîne du système de lubrification.

La lubrification de contact a été spécialement conçue pour les chaînes des systèmes de convoyeurs de palettes, par exemple dans l’industrie agroalimentaire. Ces systèmes de palettes sont exposés à un haut niveau de contamination : des copeaux de bois, des éclats de verre et, en hiver, des particules de glace adhèrent à la chaîne et entraînent une usure prématurée. Le système de lubrification de contact peut également être utilisé dans les ascenseurs de marchandises ou de personnes ainsi que dans les escaliers roulants.

Caractéristiques et avantages :

  • Les chaînes sont simultanément nettoyées, alimentées en lubrifiant et guidées
  • Longue durée de service du système grâce aux plastiques polymères à haute résistance à l’usure
  • Robuste et insensible à la contamination et aux impacts
  • Peut être alimenté en lubrifiant par n’importe quel système de lubrification centralisée SKF ou Lincoln (système progressif, simple ligne, etc.) 

Applications :

SKF logo